Profili a C per serie TS, VX SE

Codice prodotto: DK 7828120

Per il montaggio diretto tra i profili verticali degli armadi TS, SE. Per il fissaggio tra il profilo orizzontale TS, SE è richiesto anche l'angolare di fissaggio, sezione a C. Grazie all'impiego dell'elemento di fissaggio adatto a tutte le applicazioni, i profilati a C possono essere fissati a scelta nel piano interno o nel piano esterno del telaio TS 8.

Codice prodotto:
DK 7828120
Descrizione prodotto
Per il montaggio diretto tra i profilati verticali degli armadi TS, SE. Per il fissaggio tra il profilato orizzontale TS, SE è richiesto anche l'angolare di fissaggio, sezione a C. Grazie all'impiego dell'elemento di fissaggio adatto a tutte le applicazioni, i profilati a C possono essere fissati a scelta nel piano interno o nel piano esterno del telaio TS 8.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
1.098 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
SE
Larghezza: = 1.200 mm
Profondità: = 1.200 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
3,52 kg
Peso lordo
3,72 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177235175
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Descrizione prodotto
DK Profilati a C, L: 1098 mm, per LxP: 1200 mm, per TS, SE
Documentazione
Info sheet