Guide portanti 75 x 20 mm per VX, TS, VX SE

Codice prodotto: TS 4398000

Per allestimenti di componenti pesanti.

Codice prodotto:
TS 4398000
Esecuzione
con fori di aerazione
Descrizione prodotto
Per allestimenti di componenti pesanti.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Nel piano di montaggio interno al profilo dell'armadio VX
Sul profilo verticale dell'armadio TS tramite i dadi a scatto 8800.808 o il profilo adattatore per il sistema VX, sfalsati in altezza, tramite profilati di montaggio TS 25 x 38 mm
Al profilato orizzontale TS: in larghezza, in profondità
Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in larghezza in posizione inferiore e superiore oppure in profondità in posizione inferiore e superiore tramite i dadi a scatto 8800.808
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 800 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
8,432 kg
Peso lordo
8,875 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177100411
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS Guide portanti per VX, TS, VX SE per L/P: 800 mm, con fori di ventilazione
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Info sheet
Load brochure
Fogli di dati
Dettagli costruttivi