Per allestimenti di componenti pesanti.
- Codice prodotto:
- TS 8612960
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti di componenti pesanti.
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Nel piano di montaggio interno al profilo dell'armadio VX
- Nel VS SE sul piano di montaggio interno nel profilo dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Larghezza: = 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 7,382 kg
- Peso lordo
- 7,77 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,54 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177522862
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Guide Supporto 10000N 600mm
- Documentazione
- Info sheet