Guide portanti TH 35/15 secondo EN 60 715 per armadi VX, TS, VX SE

Codice prodotto: SZ 4934000

Per il fissaggio di morsetti o altri componenti con sistema di inserimento a scatto secondo EN 60 715.

Codice prodotto:
SZ 4934000
Descrizione prodotto
Per il fissaggio di morsetti o altri componenti con sistema di inserimento a scatto secondo EN 60 715.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Lunghezza profilato portante
555 mm
Opzioni di installazione per zoccolo AX
Nella larghezza dello zoccolo 600 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 600 mm
Adatti per
Sistema zoccolo AX
Confezione
6 pz.
Peso netto
1,74 kg
Peso lordo
1,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,57 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177114395
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Descrizione prodotto
SZ 6 Guide Profilate TH35/15 600mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Safety instructions