Per il fissaggio di morsetti o altri componenti con sistema di inserimento a scatto secondo EN 60 715.
- Codice prodotto:
- SZ 4935000
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di morsetti o altri componenti con sistema di inserimento a scatto secondo EN 60 715.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Lunghezza profilato portante
- 755 mm
- Opzioni di installazione per zoccolo AX
- Nella larghezza dello zoccolo 800 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 800 mm - Adatti per
- Sistema zoccolo AX
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 2,64 kg
- Peso lordo
- 2,882 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,02 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177114418
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Descrizione prodotto
- SZ 6 Guide Profilate TH35/15 800mm
- Documentazione
- Safety instructions