Per il fissaggio di morsetti o altri componenti con sistema di inserimento a scatto secondo EN 60 715.
- Codice prodotto:
- SZ 2313150
- Esecuzione
- TH 35/15
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di morsetti o altri componenti con sistema di inserimento a scatto secondo EN 60 715.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Lunghezza profilato portante
- 2 m
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 7,152 kg
- Peso lordo
- 7,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,22 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177020986
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Guida Portante Secondo En 60 715, Esecuzione TH 35/15, Lunghezza 2000 mm
- Documentazione
- Safety instructions