Profili a C per cassette EL

Codice prodotto: EL 2237000

Per la regolazione continua dei profilati di fissaggio da 19" nella profondità.

Codice prodotto:
EL 2237000
Descrizione prodotto
Per la regolazione continua dei profili di fissaggio nella profondità.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Suitable for centre part depth
= 416 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,2 kg
Peso lordo
1,455 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177019447
ECLASS 8.0
27400501