Profilato di montaggio TS 17 x 17 mm per armadi serie TS

Codice prodotto: SV 9673915

Per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre e come telaio di montaggio per carichi medio-leggeri.

Codice prodotto:
SV 9673915
Esecuzione
Per la segregazione orizzontale delle sbarre
Descrizione prodotto
Profilati di montaggio con passo meccanico TS su tre lati. Adatti per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Zincato
Lunghezza
62,5 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Confezione
12 pz.
Peso netto
0,3 kg
Peso lordo
0,308 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177543621
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SV Profilati di montaggio 17x17 mm, L: 62,5 mm, per TS