Profilato di montaggio TS 17 x 17 mm per armadi serie TS

Codice prodotto: SV 9673995

Per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre e come telaio di montaggio per carichi medio-leggeri.

Codice prodotto:
SV 9673995
Esecuzione
Per la segregazione verticale delle sbarre sul retro, parte inferiore
Descrizione prodotto
Profilati di montaggio con passo meccanico TS su tre lati. Adatti per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Zincato
Lunghezza
862,5 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 700 ‐ = 800
Confezione
12 pz.
Peso netto
3,3 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177627864
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SV Profilati di montaggio 17x17 mm, L: 862,5 mm, per TS