Guide portanti TH 35/15 secondo EN 60 715

Codice prodotto: SZ 2318000

Lunghezza adatta alle larghezza del contenitore.

Codice prodotto:
SZ 2318000
Esecuzione
TH 35/15
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Lunghezza profilato portante
487 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AX
KX
AE
KL
Larghezza: = 500 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
3 kg
Peso lordo
3,042 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,94 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177021082
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SZ Guida portante TH 35/15 secondo EN 60 715, per L: 500 mm, lunghezza: 487 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Safety instructions