Guida per allestimento fondo per sistema TopPult TP

Codice prodotto: CM 5001371

Installabile sui perni filettati presenti nella profondità dell'armadio, senza la necessità di eseguire lavorazioni meccaniche. Reticolo di fissaggio su due lati. Offre ulteriori possibilità di montaggio.

Codice prodotto:
CM 5001371
Descrizione prodotto
Installabile sui perni filettati presenti nella profondità dell'armadio, senza la necessità di eseguire lavorazioni meccaniche. Reticolo di fissaggio su due lati. Offre ulteriori possibilità di montaggio.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: TP
Profondità: = 300 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
0,687 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177620605
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
CM Guide di allestimento fondo per pulpiti TP, per P: 300 mm
Documentazione
Info sheet