Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
- Codice prodotto:
- VX 8619710
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distance between fixing points
- 375 mm
- Per porte larghe
- 500 mm
- Opzioni di installazione VX
- In porte con larghezza 500 mm
- Opzioni di installazione VX SE
- In porte con larghezza 500 mm
- Opzioni di installazione AX
- In armadi compatti con larghezza 400 mm e altezza 500 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
- In armadi larghi 1000 mm nella porta con serratura
- Opzioni di installazione AX in acciaio inox
- Nell'altezza del contenitore 500 mm
- Nella larghezza del contenitore 400 mm
- Opzioni di installazione AX Plastic
- In porte con larghezza 500 mm
- Opzioni di installazione per AX in 3 parti
- Nella profondità del contenitore 573 mm
- Opzioni di installazione CX
- Nella parte superiore e centrale del pulpito, in profondità, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
- Nel basamento del pulpito nella profondità del contenitore di 500 mm
- In porte con larghezza 500 mm
- Opzioni di installazione TP
- Nell'alzata del pulpito con configurazione in 3 parti con larghezza 600 mm, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD
- Indicazioni per il montaggio
- Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX
- Nota
- Per l'allestimento con componenti del cliente sul sistema a chassis, sono necessarie viti per lamiera o viti autofilettanti M5
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
TP
AX
AX plastica
Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Pulpito compatto CX
Sistema a pulpito CX
Suitable for width or height or depth: 500 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,92 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177924635
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Chassis 14 X 39 mm L= Porta 500 mm