Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Codice prodotto: VX 8619720

Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.

Codice prodotto:
VX 8619720
Descrizione prodotto
Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Distance between fixing points
475 mm
Per porte larghe
600 mm
Opzioni di installazione VX
In porte con larghezza 600 mm
Opzioni di installazione VX SE
In porte con larghezza 600 mm
Opzioni di installazione AX
In armadi compatti con larghezza 500 mm e altezza 600 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
In armadi larghi 1200 mm nella porta con serratura
Opzioni di installazione AX in acciaio inox
Nell'altezza del contenitore 600 mm
Opzioni di installazione AX Plastic
In porte con larghezza 600 mm
Opzioni di installazione per AX in 3 parti
Nella profondità del contenitore di 673 mm o nella larghezza del pannello a parete
Opzioni di installazioni PC
In porte con larghezza 600 mm
Opzioni di installazione CX
In porte con larghezza 600 mm
Indicazioni per il montaggio
Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX
Nota
Per l'allestimento con componenti del cliente sul sistema a chassis, sono necessarie viti per lamiera o viti autofilettanti M5
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX SE
PC
AX
Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Pulpito compatto CX
Basamento CX
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,956 kg
Peso lordo
1,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,78
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177924697
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Chassis 14 X 39 mm L= Porta 600 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Load brochure