- Codice prodotto:
- TP 2682000
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio su leggii e alzate TP e nei pulpiti compatti.
- Applicazioni tipiche
- Sistema TopPult TP
- Pulpiti compatti TP
- Installabile su tutti gli armadi/coperchi con bordo smussato alto 20 mm (spessore lamiera max. 2 mm)
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso
Tappi di copertura: plastica
- Superficie
- Profilo in alluminio estruso: anodizzato naturale
- Colore
- Tappi di copertura: RAL 7035
- Lunghezza
- 1.183 mm
- Possibili installazioni
- Facilmente prolungabili per altre dimensioni
- 3 x larghezza 600 mm
- 2 x larghezza 800 mm
- 1 x larghezza 1000 mm + 1 x larghezza 600 mm
- 1 x larghezza 1200 mm
- 1 x larghezza 1600 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 1,599 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177031265
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261