Impedisce che schemi elettrici o altri documenti scivolino dal piano di lavoro e per il montaggio successivo nei leggii e nelle alzate dei pulpiti CX e nei pulpiti compatti CX.
- Codice prodotto:
- CX 6730800
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso
Tappi di copertura: plastica - Superficie
- Profilo in alluminio estruso: anodizzato naturale
- Colore
- Tappi di copertura: RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- 1 profilo in alluminio
6 coperture in plastica
Dima di foratura
Accessori di fissaggio inclusi - Lunghezza
- 1.750 mm
- Possibili installazioni
- Facilmente prolungabili per altre dimensioni
- 3 x larghezza 600 mm
- 2 x larghezza 800 mm
- 1 x larghezza 1000 mm + 1 x larghezza 600 mm
- 1 x larghezza 1200 mm
- 1 x larghezza 1600 mm
- Adatti per
- Sistema a pulpito CX
- Pulpito compatto CX
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,23 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- Descrizione prodotto
- Listello in alluminio CX, L: 1750 mm
- Documentazione
- Info sheet
- Istruzioni