Per l'installazione di pannelli frontali in alluminio, pannelli operatore e tastiere.
- Codice prodotto:
- CP 6053300
- Esecuzione
- Per tenditore a vite
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione di pannelli frontali in alluminio, pannelli operatore e tastiere.
- Parti incluse nella fornitura
- 8 squadrette di fissaggio di media lunghezza, 8 squadrette di fissaggio corte, 4 squadrette di fissaggio lunghe
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010 C, OP 012, TP 012, OP 015, OP 015 A, MCP 483 C, MCP 483, PP 012, estensione PP 012, MCP, KB 483 C, Querty 19"
- Siemens Simatic: TP 900 Comfort, KP 900 Comfort, TP 1200 Comfort, KTP 1000 Basic, KTP 1500 Basic
- Panel PC 477C, 577C, 677C: 12,1" Key, 12,1" Touch, 15,1" Key, 15,1" Touch, 19" Touch , 22" Touch (sono necessarie 2 confezioni)
- MP 377 12" Touch, MP 377 15" Touch, MP 377 19" Touch
- Industrial Flat Panel: IFP 1200 Touch, IFP 1500 Touch, IFP 1200 Key, IFP 1500 Key, IFP 1900 Touch, IFP 2200 Touch
- Industrial Thin Client: ITC 1200, ITC 1500, ITC 1900, ITC 2200
- B & R: Automation Panel, Panel PC
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,28 kg
- Peso lordo
- 0,285 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177486942
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- CP Set di Fissaggio Pannelli Operatori Siemens