Con connettore femmina IEC320 per applicazioni fredde, con cavo di connessione (1,5 m) per il collegamento al monitor TFT.
- Codice prodotto:
- SM 6450050
- Materiale
- Contenitore: Plastica
- Parti incluse nella fornitura
- Alimentatore di rete con connettore per applicazioni fredde C14 a norma IEC 60 320
cavo di connessione (1,5 m) integrato e collegamento al monitor TFT - Dimensioni
- Larghezza: 112 mm
Altezza: 31 mm
Profondità: 47 mm - Tensione in ingresso
- 100 - 240 V
- Tensione in uscita
- 12 V DC
- Range temperatura di esercizio
- 10 °C...40 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -10 °C...80 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,254 kg
- Peso lordo
- 0,294 kg
- Codice tariffa doganale
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 9
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- Descrizione prodotto
- SM Alimentatore Per Monitor