- Codice prodotto:
- HP 3659520
- Esecuzione
- PS/2
- Descrizione prodotto
- Subrack estraibile 1 HE, profondità 430 mm. Predisposto per accogliere tastiere standard da 19" equipaggiate con touchpad o trackball e mouse. Il cassetto è chiuso nella parte frontale ed è dotato di serratura. Guide telescopiche con dispositivo di arresto incorporato. Predisposto per il montaggio di un mousepad.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Chassis 19" senza tastiera
Cavo di connessione
Angolare di montaggio per armadi con profondità 800 e 900 mm
Materiale di montaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Dimensioni max. tastiera (LxAxP)
- 417 x 39 x 210 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,624 kg
- Peso lordo
- 6,973 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177290006
- ECLASS 8.0
- 27189261