- Codice prodotto:
- DK 7063888
- Descrizione prodotto
- Da fissare nel piano da 482,6 mm (19") sul fronte o sul retro. Adatto per tastiere standard 482,6 mm (19"). Superficie di appoggio della tastiera con base antiscivolo e ripiano richiudibile supplementare. Installazione regolabile in profondità da 610 a 950 mm. Dimensioni interne utili L x A x P: 408 x 40 x 550 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
senza tastiera
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Nota
- Per l'installazione sui profilati con sezione a L, sui telai di montaggio e sui profilati portanti a doppio gomito.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,028 kg
- Peso lordo
- 8,451 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177258983
- ECLASS 8.0
- 27189261