L'alternativa salva-spazio, in sostituzione dei ripiani porta-apparecchi. Utilizzato per alloggiare tower PC (max. 20 kg). Da avvitare al telaio tubolare della porta degli armadi larghi 600 mm.
- Codice prodotto:
- IW 6902950
- Descrizione prodotto
- L'alternativa salva-spazio, in sostituzione dei ripiani porta-apparecchi. Utilizzato per alloggiare tower PC (max. 20 kg). Da avvitare al telaio tubolare della porta degli armadi larghi 600 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7015
- Parti incluse nella fornitura
- Cinghia di supporto
Materiale di fissaggio
Sbarretta di montaggio - Dimensioni
- Larghezza: 445 mm
Altezza: 159 mm
Profondità: 230 mm - Capacità di carico
- 20 kg
- Nota
- I listelli di montaggio inclusi sono adatti per porte di larghezza 600 mm.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,548 kg
- Peso lordo
- 4,748 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- IW Fondo per Telaio Porta
- Documentazione
- Info sheet