- Codice prodotto:
- SZ 2482000
- Descrizione prodotto
- Per un sicuro alloggiamento di porte per pc, unità drive o prese di alimentazione. Il coperchio in metallo munito di serratura, assicura una elevata protezione meccanica, protegge dagli accessi non autorizzati e fornisce un elevato effetto schermante sui componenti interni.
- Materiale
- Telaio: profilo in alluminio estruso
Vano d'installazione: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Coperchio ribaltabile: Alluminio, spessore 3,0 mm
- Superficie
- Telaio: verniciatura a polvere
Vano d'installazione: verniciatura a polvere
Coperchio ribaltabile: anodizzato naturale
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio con coperchio incernierato
Chiusura a filo con chiusura di sicurezza (Nr. 12321).
Vano d'installazione con guarnizione e materiale di fissaggio.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,66 kg
- Peso lordo
- 0,76 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177147010
- ECLASS 8.0
- 27189234