- Codice prodotto:
- SZ 2482.400
- Esecuzione
- Prese modulari per la Germania (VDE), morsetti di connessione max. 2 x 2,5 mm², attacco posteriore
- Descrizione prodotto
- Presa di servizio adatta per l'installazione in un telaio di montaggio.
- Funzionamento
- Inseribile in un telaio di montaggio, singolo o doppio.
- Materiale
- Plastica , PBTP, materiale di base secondo UL 94-V0
- Colore
- grigio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,07 kg
- Peso lordo
- 0,071 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177490703
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
SZ prese schuko