Modulo per prese adatto per l'installazione in un telaio di montaggio.
- Codice prodotto:
- SZ 2482410
- Esecuzione
- Prese modulari per la Germania (VDE), morsetti di connessione max. 6 mm², attacco posteriore, colore giallo (RAL 1016), per il montaggio di interruttori
- Descrizione prodotto
- Presa di servizio adatta per l'installazione in un telaio di montaggio.
- Funzionamento
- Inseribile in un telaio di montaggio, singolo o doppio.
- Materiale
- Plastica , PBTP, materiale di base secondo UL 94-V0
- Colore
- giallo
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,139 kg
- Peso lordo
- 0,15 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ prese schuko RAL 1016
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Info sheet