Elemento di allacciamento per lampade di segnalazione modulari

Codice prodotto: SG 2368000

Per il montaggio al profilato tubolare o alla parete o al pavimento, con copertura per elemento ottico.

Codice prodotto:
SG 2368000
Esecuzione
per il montaggio sul profilato tubolare
Descrizione prodotto
Per il montaggio al profilato tubolare o alla parete o al pavimento. Connessione elettrica tramite morsetti. Con copertura per elemento ottico. Protezione da contatto a norme VDE.
Vantaggi
Montaggio e connessioni facili da realizzare grazie all'innesto a baionetta.
Funzionamento
È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici, lampade a incandescenza e pannello indicatore
Materiale
Contenitore in poliammide
Colore
Nero
Diametro
70 mm
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
2500 V AC
Tensione nominale di isolamento
250 V AC
Signal pillar
modulare
Dimensioni
Altezza: 43 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 54
Tensione nominale di esercizio
12 V - 240 V (AC/DC)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,11 kg
Peso lordo
0,115 kg
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177219908
ECLASS 8.0
27371232
Descrizione prodotto
SZ Elementi Di Allacciamento
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UR
Documentazione
Quick guide