- Codice prodotto:
- SG 2369000
- Esecuzione
- Segnalatore ottico continuo
- Descrizione prodotto
- Con emissione di segnale a 360° grazie alla tecnica a prismi ottimizzata. Numero max dei segnalatori = 5 elementi con analoga tensione.
- Vantaggi
- Montaggio e connessioni facili da realizzare grazie all'innesto a baionetta.
- E' possibile combinare tra loro fino a 5 elementi.
- Elementi disponibili in diversi colori e tensioni.
- Funzionamento
- È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici, lampade a incandescenza e pannello indicatore
- Materiale
- Contenitore in poliammide
Custodia: policarbonato trasparente
- Colore
- Rosso
- Diametro
- 70 mm
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 2500 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 250 V AC
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Le lampade ad incandescenza non fanno parte della fornitura.
- Dimensioni
- Altezza: 56 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54, se sono montati la copertura superiore o il segnalatore acustico
- Tensione nominale di esercizio
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,07 kg
- Peso lordo
- 0,086 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177219922
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Descrizione prodotto
-
SZ Lampada Segnal.Rossa