Segnalatore ottico continuo per lampade di segnalazione modulari

Codice prodotto: SG 2369040

Con emissione di segnale a 360° grazie alla tecnica a prismi ottimizzata, numero di segnalatori componibili = 5 elementi, uguale tensione.

Codice prodotto:
SG 2369040
Esecuzione
Segnalatore ottico continuo
Descrizione prodotto
Con emissione di segnale a 360° grazie alla tecnica a prismi ottimizzata. Numero max dei segnalatori = 5 elementi con analoga tensione.
Vantaggi
Montaggio e connessioni facili da realizzare grazie all'innesto a baionetta.
E' possibile combinare tra loro fino a 5 elementi.
Elementi disponibili in diversi colori e tensioni.
Funzionamento
È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici, lampade a incandescenza e pannello indicatore
Materiale
Contenitore in poliammide
Custodia: policarbonato trasparente
Colore
Blu
Diametro
70 mm
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
2500 V AC
Tensione nominale di isolamento
250 V AC
Informazioni sul nr. d'ord.
Le lampade ad incandescenza non fanno parte della fornitura.
Dimensioni
Altezza: 56 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 54, se sono montati la copertura superiore o il segnalatore acustico
Tensione nominale di esercizio
12 V - 240 V (AC/DC)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,079 kg
Peso lordo
0,08 kg
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177219960
ECLASS 8.0
27371220
Descrizione prodotto
SZ Lampada Segnal.Azzurra
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UR
Documentazione
Quick guide
Fogli di dati
Dettagli costruttivi