Lampade ad incandescenza per segnalatori ottici continui

Codice prodotto: SG 2374060

Con attacco BA 15d.

Codice prodotto:
SG 2374060
Descrizione prodotto
con attacco BA 15d
Vantaggi
Montaggio e connessioni facili da realizzare grazie all'innesto a baionetta.
Funzionamento
È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici, lampade a incandescenza e pannello indicatore
Potenza assorbita (ca.)
5 W
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
28 V AC
Tensione nominale di isolamento
2000 V AC
Tensione nominale di esercizio
24 V
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,024 kg
Peso lordo
0,026 kg
Codice tariffa doganale
85392198
EAN
4028177219885
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Descrizione prodotto
SZ Lampade Incandescenza 24V
Documentazione
Quick guide