Elemento per interfaccia AS per lampade di segnalazione modulari

Codice prodotto: SM 2376100

Per attivazione funzionale dei settori delle lampade di segnalazione tramite interfaccia AS.

Codice prodotto:
SM 2376100
Dati tecnici
Standard slave
Max 31 indirizzi.
Controllo fino a 4 livelli di segnale.
Alimentazione commutabile tra l'alimentazione bus interna a quella ausiliaria esterna.
Con interfaccia di programmazione
Materiale
Policarbonato
Colore
Nero, trasparente
Diametro
70 mm
External auxiliary voltage
Alimentazione ausiliaria 24 V DC ± 10 %
Capacità di carico max. 200 mA per elemento
Assorbimento di corrente max. 75 mA
Tensione sull'elemento di segnalazione 24 V DC ± 10 %
Protezione da sovraccarico/cortocircuito fusibile M 1,6 A
Internal auxiliary voltage
Alimentazione tramite cavo BUS
Capacità di carico max. 200 mA
Assorbimento di corrente max. 250 mA
Tensione sull'elemento di segnalazione 18 – 31 V DC
Protezione da sovraccarico/cortocircuito integrata
Dimensioni
Altezza: 56 mm
Range temperatura di esercizio
-20 °C...50 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 54
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,119 kg
Peso lordo
0,12 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177580350
ECLASS 8.0
27371220
Approvazioni
UR