Elemento acustico per lampade di segnalazione modulari

Codice prodotto: SG 2376020

Per la segnalazione di malfunzionamenti o situazioni d’emergenza.

Codice prodotto:
SG 2376020
Esecuzione
Segnale acustico continuo o intermittente, 85 dB, max. 25 mA
Descrizione prodotto
Per la segnalazione di malfunzionamenti o situazioni d’emergenza.
Vantaggi
Montaggio e connessioni facili da realizzare grazie all'innesto a baionetta.
Applicazioni tipiche
Installabile solo all’estremità superiore del segnalatore ottico oppure direttamente sull’elemento di allacciamento.
Funzionamento
È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici, lampade a incandescenza e pannello indicatore
Materiale
Contenitore in poliammide
Colore
Nero
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
2500 V AC
Tensione nominale di isolamento
250 V AC
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,09 kg
Peso lordo
0,106 kg
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177220454
ECLASS 8.0
27371237
Descrizione prodotto
SZ Segnalatori Acustici
Approvazioni
UR
Documentazione
Quick guide
Fogli di dati
Dettagli costruttivi