Elemento acustico per lampade di segnalazione modulari

Codice prodotto: SG 2376030

Per la segnalazione di malfunzionamenti o situazioni d’emergenza.

Codice prodotto:
SG 2376030
Esecuzione
Possibilità di regolare l'intensità sonora e scegliere tra 8 tonalità, 100 dB, max. 25 mA
Descrizione prodotto
Per la segnalazione di malfunzionamenti o situazioni d’emergenza.
Vantaggi
Montaggio e connessioni facili da realizzare grazie all'innesto a baionetta.
Applicazioni tipiche
Installabile solo all’estremità superiore del segnalatore ottico oppure direttamente sull’elemento di allacciamento.
Funzionamento
È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici, lampade a incandescenza e pannello indicatore
Materiale
Contenitore in poliammide
Colore
Nero
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
2500 V AC
Tensione nominale di isolamento
250 V AC
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,11 kg
Peso lordo
0,112 kg
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177220461
ECLASS 8.0
27371237
Descrizione prodotto
SZ Segnalatori Acustici
Approvazioni
UR
Documentazione
Quick guide
Fogli di dati
Dettagli costruttivi