Per aggiungere del testo per indicare le funzioni di max. 5 segnalatori ottici.
- Codice prodotto:
- SG 2374150
- Esecuzione
- per 5 segnalatori ottici
- Descrizione prodotto
- Consente di aggiungere del testo per indicare le funzioni di max. 5 segnalatori ottici. Punti di rottura predisposti per i campi (50 x 150 mm) non utilizzati. Incluso elemento a morsetto da fissare al piedino o al supporto tubolare con Ø 25 mm.
- Materiale
- Acrilico, trasparente
- Nota
- Le etichette non fanno parte della fornitura.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,31 kg
- Peso lordo
- 0,36 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177249875
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrizione prodotto
- SZ Pannello Descrittivo