- Codice prodotto:
- SG 2371000
- Esecuzione
- Segnalatore ottico a flash
- Descrizione prodotto
- Con emissione di segnale a 360° grazie alla tecnica a prismi ottimizzata. Numero segnalatori componibili = 5 elementi, in corrente continua.
- Vantaggi
- Montaggio e connessioni facili da realizzare grazie all'innesto a baionetta.
- E' possibile combinare tra loro fino a 5 elementi.
- Elementi disponibili in diversi colori e tensioni.
- Segnalatore ottico con luce ad intermittenza e a flash, incl. lampada.
- Funzionamento
- È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici, lampade a incandescenza e pannello indicatore
- Materiale
- Contenitore in poliammide
Custodia: policarbonato trasparente
- Colore
- Rosso
- Diametro
- 70 mm
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 2500 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 250 V AC
- Corrente nominale max.
- 125 mA
- Dimensioni
- Altezza: 56 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54, se sono montati la copertura superiore o il segnalatore acustico
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V (DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,09 kg
- Peso lordo
- 0,098 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177220072
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Descrizione prodotto
-
SZ Lampada Segnal.Flash Rossa