Per il montaggio sul profilato verticale degli armadi TS/SE. Stringendo la vite, il dado a scatto viene bloccato in modo sicuro al profilato. In questo modo si crea contemporaneamente una compensazione automatica del potenziale.
- Codice prodotto:
- TS 8800806
- Descrizione prodotto
- Filettatura metrica per profilato verticale dell'armadio TS/SE. E' sufficiente comprimere le due parti del dado e inserirle nella fessura del reticolo di foratura. Stringendo la vite, il dado a scatto viene bloccato in modo sicuro al profilato. In questo modo si crea contemporaneamente una compensazione automatica del potenziale.
- Vantaggi
- l'alternativa alla vite per lamiera
- particolarmente adatti per accoppiamenti dinamici
- Materiale
- Microfusione in acciaio inox
- Possibili installazioni
- Sul profilo verticale degli armadi TS, VX SE e sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE (nella parte superiore, in larghezza)
- Dimensioni
- Filettatura: M6
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Filettatura
- M6
- Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,085 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181692
- EAN
- 4028177381087
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrizione prodotto
- TS Dadi ad inserto, grandezza: M6
- Documentazione
- Info sheet