Per il fissaggio dei profilati di montaggio e degli chassis alle squadrette di fissaggio, ai blocchetti di fissaggio semplici e ai blocchetti di fissaggio Kombi.
- Codice prodotto:
- PS 4180000
- Possibili installazioni
- Profilo di montaggio 23 x 23 mm
- Chassis di montaggio 23 x 73 mm
- chassis di montaggio 45 x 88 mm
- Chassis 23 x 73 mm
- Nota
- Per il fissaggio dei profilati di montaggio e degli chassis alle squadrette di fissaggio, ai blocchetti di fissaggio semplici e ai blocchetti di fissaggio Kombi, si consiglia di utilizzare dadi scorrevoli con filettatura M6
- Dimensioni
- Filettatura: M8
- Filettatura
- M8
- Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,34 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177093324
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Descrizione prodotto
- SZ dadi Scorrevoli, per Filettatura M8