Impiego in armadi e profilati con sistema di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 10,5 mm, con molla a pressione come ausilio di inserimento per un sicuro collegamento meccanico ed elettrico nel sistema di foratura.
- Codice prodotto:
- TS 4166000
- Descrizione prodotto
- Il dispositivo di inserzione, simile ad una molla a pressione, garantisce una sicura connessione meccanica ed elettrica nel sistema di foratura degli armadi.
- Possibili installazioni
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite il profilo adattatore per il sistema VX
- Al profilato orizzontale TS
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
- Sui profili di montaggio 23 x 23 mm
- Sugli chassis di montaggio 23 x 73 mm
- Sugli chassis di montaggio 45 x 88 mm
- Sugli elementi a chassis 23 x 73 mm
- Sugli armadi e profilati con reticolo di foratura quadrato 12,5 x 10,5 mm
- Dimensioni
- Filettatura: M5
- Filettatura
- M5
- Confezione
- 50 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,474 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181692
- EAN
- 4028177641815
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrizione prodotto
- TS Dadi a gabbia, per filettatura M5, da inserire lateralmente