- Codice prodotto:
- EL 2092300
- Esecuzione
- senza contatto
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio dei componenti rack da 19" e delle piastre di chiusura da 19". Da utilizzare con i profilati in lamiera d'acciaio con spessore compreso tra 0,8 – 2,5 mm. Sono disponibili due varianti: con o senza contatto tra i componenti installati e il profilato/contenitore 19".
- Dimensioni
- Filettatura: M6
- Per lamiere di spessore
- 1,2 ‐ 1,5 mm
- Confezione
- 50 pz.
- Peso netto
- 0,15 kg
- Peso lordo
- 0,202 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181692
- EAN
- 4028177187382
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrizione prodotto
-
EL Dadi A Gabbia M6 1,2-1,5mm