Offre diverse possibilità per l'installazione dei profilati di montaggio 23 x 23 mm. Ad esempio per utilizzare le superfici esterne o per creare un piano di fissaggio interno supplementare.
- Codice prodotto:
- TS 8800370
- Descrizione prodotto
- Offre diverse possibilità per l'installazione dei profilati di montaggio 23 x 23 mm. Ad esempio per sostenere le superfici esterne o per creare un piano di fissaggio interno supplementare.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. 24 viti per lamiera 5,5 x 13 mm.
- Possibili installazioni
- Sul profilato verticale dell'armadio TS, SE al livello della parte esterna dell’armadio
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE a filo con la larghezza utile dell’armadio
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Confezione
- 24 pz.
- Peso netto
- 1,08 kg
- Peso lordo
- 1,24 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Blocchetto di fissaggio semplice, per PS profilati di montaggio 23x23 mm, direttamente nel profilo del telaio TS