Blocchetto di fissaggio semplice PS per VX, TS, VX SE

Codice prodotto: SZ 4182000

Per l'installazione versatile dei profilati di montaggio 23 x 23 mm.

Codice prodotto:
SZ 4182000
Descrizione prodotto
Per l'installazione versatile dei profilati di montaggio 23 x 23 mm.
Materiale
Pressofusione di zinco
Parti incluse nella fornitura
1 serie = 1 blocchetto di fissaggio, 1 vite M6 x 12 mm, 1 dadi a gabbia M6
Possibili installazioni
Installazione a filo opzionale: verso la parte esterna dell’armadio o dalla larghezza utile dell'armadio
Sul profilo verticale dell'armadio TS tramite i dadi a scatto 8800.808 o il profilo adattatore per il sistema VX, sfalsati in altezza, tramite profilati di montaggio TS 25 x 38 mm
Sul profilo verticale dell'armadio VX, VX SE tramite il profilo adattatore per il sistema VX
Al profilo orizzontale VX, TS
Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
Su armadi e profili con reticolo di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 11 mm
Nota
Dado scorrevole (si consiglia con filettatura: M6)
Adatta per tipo di contenitore
VX
TS
VX SE
Confezione
24 pz.
Peso netto
1,2 kg
Peso lordo
1,509 kg
Codice tariffa doganale
79070000
EAN
4028177093362
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SZ Blocchetto di Fissaggio SEmplice, per Ps Profilati di Montaggio 23X23 mm, Tramite Profili adattatori per Modularetà Ps