Per l'installazione rapida dei profilati di montaggio 23 x 23 mm.
- Codice prodotto:
- SZ 4181000
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione rapida dei profilati di montaggio 23 x 23 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Squadretta di fissaggio sinistra
Squadretta di fissaggio destra
Materiale di fissaggio - Possibili installazioni
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite il profilo adattatore per il sistema VX
- Al profilato orizzontale TS
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
- Sugli armadi e profilati con reticolo di foratura quadrato 12,5 x 10,5 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Confezione
- 12 pz.
- Peso netto
- 0,96 kg
- Peso lordo
- 1,044 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Squadretta di fissaggio PS profilati di montaggio 23x23 mm