Adatti per fissare in modo flessibile profili a C, guide portanti oppure guide di fissaggio cavi. Lateralmente possono essere utilizzati per accogliere guide di smistamento cavi (Ø 20 mm). Punti di fissaggio con filettatura M8.
- Codice prodotto:
- TS 4199000
- Descrizione prodotto
- Adatti per fissare in modo flessibile profili a C, guide portanti oppure guide di fissaggio cavi. Lateralmente possono essere utilizzati per accogliere guide di smistamento cavi (Ø 20 mm). Punti di fissaggio con filettatura M8.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- 1 pz.= 1 supporto, 2 viti M8 x 16 mm, 2 rondelle elastiche, 2 dadi a gabbia M8, 2 viti per lamiera
- Possibili installazioni
- Sul profilo orizzontale e verticale dell'armadio VX
- Al sistema a chassis per il piano di montaggio interno
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite i dadi a scatto 8800.806 o il profilo adattatore per il sistema VX
- Al profilato orizzontale TS
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
- Su armadi e profili con reticolo di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 11 mm
- Nota
- Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- TS
- VX SE
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 1,02 kg
- Peso lordo
- 1,107 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX 6 Supporti per Profilati a C
- Documentazione
- Info sheet