Utilizzati per fissare il sistema a chassis TS quando i componenti interni come le piastre di montaggio bloccano l'accesso per l'avvitamento.
- Codice prodotto:
- TS 8612010
- Funzionamento
- Utilizzati per fissare il chassis TS quando i componenti interni come le piastre di montaggio bloccano l'accesso per l'avvitamento.
- Possono anche essere avvitati al chassis o al telaio dell'armadio, utilizzati come supporti per le coperture contro i contatti diretti o per le flange di copertura degli interruttori automatici.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Confezione
- 12 pz.
- Peso netto
- 0,3 kg
- Peso lordo
- 0,329 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177522732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Elementi di fissaggio TS, per chassis TS 17 x 73 mm