Elemento di fissaggio al telaio per chassis di montaggio 17 x 17 mm per armadi TS

Codice prodotto: SV 9673901

Per profilati di montaggio 17 x 17 mm.

Codice prodotto:
SV 9673901
Descrizione prodotto
Accessorio di montaggio con forature filettate M4 per il fissaggio del profilato di montaggio 17x 17 mm.
Applicazioni tipiche
Fissaggio al telaio mediante vite autobloccante nel passo meccanico TS.
Materiale
Pressofusione di zinco
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Sul profilo orizzontale dell'armadio TS, VX SE
Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE
Può essere utilizzato anche per il fissaggio di altri profilati con passo meccanico TS.
Adatta per tipo di contenitore
TS 8
Confezione
24 pz.
Peso netto
1,008 kg
Peso lordo
1,175 kg
Codice tariffa doganale
79070000
EAN
4028177543201
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SV Elemento di fissaggio al telaio, per profilati di montaggio 17x17 mm