Per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre e come telaio di montaggio per carichi medio-leggeri.
- Codice prodotto:
- SV 9673940
- Esecuzione
- Per il piano di montaggio esterno
- Descrizione prodotto
- Profilati di montaggio con passo meccanico TS su tre lati. Adatti per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Lunghezza
- 262,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: = 400 mm
Profondità: = 400 mm - Confezione
- 12 pz.
- Peso netto
- 1,2 kg
- Peso lordo
- 1,261 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177543485
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SV Profilati di montaggio 17x17 mm, L: 262,5 mm, per TS