- Codice prodotto:
- SV 9673981
- Esecuzione
- Per la segregazione verticale delle sbarre sul retro, parte inferiore
- Descrizione prodotto
- Profilati di montaggio con passo meccanico TS su tre lati. Adatti per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Lunghezza
- 712,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 800 mm
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 650
- Confezione
- 12 pz.
- Peso netto
- 3 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177543324
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234