Power Unit del sistema CMC III

Codice prodotto: DK 7030050

Per la misurazione della corrente/energia e l'attivazione/disattivazione delle utenze, ad esempio i ventilatori.

Codice prodotto:
DK 7030050
Descrizione prodotto
L'ingresso viene commutato alle uscite tramite due relè. In questo modo le uscite possono essere collegate ai valori misurati e quindi essere attivate automaticamente. Un esempio applicativo è la regolazione dei ventilatori. È anche possibile l'attivazione manuale mediante l'interfaccia utente CMC III. Ogni uscita viene monitorata singolarmente e diversi valori vengono misurati. Non utilizzabile con la Processing Unit Compact.
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
Funzionamento
On/off 2 uscite
Misurazione di tensione, corrente, consumo
Controllo e comando di ventilatori, riscaldatori, utenze
Materiale
Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Power Unit del sistema CMC III
Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici
Input connection
Connettore femmina C14
Interfacce sistema BUS
2 x RJ 45 per CAN-Bus
Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
16
Numero di utenze PU (max.)
8
Nota
Non utilizzabile con la Processing Unit Compact
Per il controllo dei ventilatori, è necessario un filtro antidisturbo 7030051 per ogni ventilatore
Dimensioni
Larghezza: 138 mm
Altezza: 40 mm
Profondità: 132 mm
Collegamento uscita
2 x Connettore femmina C13, on/off
Campo di misura cos φ
0 ‐ ± 90 °
Consumo energetico
0 ‐ 1.000.000 kWh
Potenza attiva
46 ‐ 2,3
Frequenza nominale
50 ‐ 60 Hz
Range temperatura di esercizio
0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 10 A
Tensione
110 ‐ 230 V
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,4 kg
Peso lordo
0,588 kg
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177659377
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
CMC III POWER UNIT III 1 IN + 2 OUT
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Fogli di dati
Graphics