Door Kit per Automatic Door Opening (ADO)

Codice prodotto: DK 7030240

Il sistema di ammortizzatori a gas consente l'apertura della porta in qualsiasi situazione di emergenza. Il Door Kit viene collegato e attivato tramite la relativa unità di comando (Door Control Module).

Codice prodotto:
DK 7030240
Esecuzione
per porta d'ispezione ad 1 battente in alluminio
Descrizione prodotto
Per l'apertura automatica delle porte di un rack in situazioni di emergenza, collegamento e comando tramite Door Control Module.
Funzionamento
Le porte sono mantenute chiuse da un sistema magnetico. In casodi interruzione della tensione al magnete, la portaviene aperta dal sistema di ammortizzatori a gas.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
con sistema di ammortizzatori a gas
Supporto cavi
Blocco magnetico
Materiale di fissaggio
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,08 kg
Peso lordo
3,38 kg
Codice tariffa doganale
83015000
EAN
4028177695856
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Descrizione prodotto
DK Door Kit TS It 1-Piece Door
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
White Paper