Door Kit per Automatic Door Opening (ADO)

Codice prodotto: DK 7030241

Il sistema di ammortizzatori a gas consente l'apertura della porta in qualsiasi situazione di emergenza. Il Door Kit viene collegato e attivato tramite la relativa unità di comando (Door Control Module).

Codice prodotto:
DK 7030241
Esecuzione
per porta trasparente a 1 battente
Descrizione prodotto
Per l'apertura automatica delle porte di un rack in situazioni di emergenza, collegamento e comando tramite Door Control Module.
Funzionamento
Le porte sono mantenute chiuse da un sistema magnetico. In casodi interruzione della tensione al magnete, la portaviene aperta dal sistema di ammortizzatori a gas.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Magneti
con sistema di ammortizzatori a gas
Materiale di fissaggio
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,1 kg
Peso lordo
3,5 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177701328
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Descrizione prodotto
DK Kit Apertura Porte
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
White Paper