Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2018
Door Kit per Automatic Door Opening (ADO)
Codice prodotto: DK 7320792
Il sistema di ammortizzatori a gas consente l'apertura della porta in qualsiasi situazione di emergenza. Il Door Kit viene collegato e attivato tramite la relativa unità di comando (Door Control Module).
- Codice prodotto:
- DK 7320792
- Esecuzione
- per porta a 2 battenti
- Descrizione prodotto
- Per l'apertura automatica delle porte di un rack in situazioni di emergenza, collegamento e comando tramite Door Control Module.
- Funzionamento
- Le porte sono mantenute chiuse da un sistema magnetico. In casodi interruzione della tensione al magnete, la portaviene aperta dal sistema di ammortizzatori a gas.
- Parti incluse nella fornitura
- con sistema di ammortizzatori a gas
Materiale di fissaggio - Range temperatura di esercizio
- -5 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,5 kg
- Peso lordo
- 3,76 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177606173
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descrizione prodotto
- AU Tomatic Door Kit, 2-Teilige Tür
- Documentazione
- Istruzioni
- White Paper