Alimentatore CMC III con ampio range di tensioni.
- Codice prodotto:
- DK 7030060
- Descrizione prodotto
- L'alimentatore è stato appositamente progettato per il CMC III e può essere posizionato in un telaio di montaggio. Oltre a un connettore speciale per la Processing Unit/Processing Unit Compact CMC III, sono ulteriormente disponibili due morsetti come uscite 24 V.
- Materiale
- Plastica
- Superficie
- Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato - Colore
- Frontale: RAL 9005
Contenitore: RAL 7035 - Parti incluse nella fornitura
- Cavo di alimentazione 24 V (DC)
Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici - Lunghezza cavo di connessione
- 600 mm
- Input connection
- Connettore femmina C14
- Corrente in uscita (max.)
- 2,5 A
- Dimensioni
- Larghezza: 138 mm
Altezza: 40 mm
Profondità: 132 mm - Range temperatura di esercizio
- 0 °C...40 °C
- Tensione in uscita
- Tensione in uscita: 24 V DC
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,65 kg
- Peso lordo
- 0,652 kg
- Codice tariffa doganale
- 85043121
- EAN
- 4028177659384
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CMC III alimentatore
- Documentazione
- Quick guide
- Fogli di dati
- Graphics
- Software
- Software