Maniglie elettromagnetiche per CMC e IoT Interface

Codice prodotto: DK 7320700

Maniglie da integrare nei vari sistemi di armadi.

Codice prodotto:
DK 7320700
Esecuzione
Maniglia Ergoform-S
Descrizione prodotto
Per il controllo e il monitoraggio di un'unità di comando centrale di tipo CMC III e la IoT Interface.
Vantaggi
Gestione autonoma degli accessi e autorizzazione on/off maniglia mediante codice numerico e scheda transponder
Gestione via rete delle autorizzazioni e dell'apertura remota
Interfaccia Web e collegamento ai sistemi di gestione centrali tramite unità di comando
Registrazione di tutte le aperture della porta con data/ora
Applicazioni tipiche
Gestione centrale dell'accesso via rete senza chiave né sistema di chiusura
Armadi di rete free-standing con componenti IT ad alta sensibilità
Centri di calcolo con requisiti di sicurezza superiori o applicazioni Colocation/Hosting
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Cavo di alimentazione (3 m) con connettore RJ 12
Tipo di chiusura
Elettromagnetica
Corrente nominale max.
0,1 A
Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
16
Numero di utenze PU compact (max.)
2
Numero di utenze PU (max.)
16
Number subscribers per PDU note
Max. 5 pz. alimentatori via PoE
Range temperatura di esercizio
5 °C...40 °C
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,76 kg
Peso lordo
0,76 kg
Codice tariffa doganale
83024110
EAN
4028177367470
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrizione prodotto
DK maniglia Ergoform elettromagnetica
Documentazione
Additional instructions
Info sheet